PLCs
Controlador Ethernet
El procesador rápido y el aumento de los recursos del sistema proporcionan a la CPU de alta potencia suficientes reservas de energía para procesar las tareas de control y comunicación más exigentes. El PCD3.M5360 ofrece una interfaz RS-422/485.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El procesador rápido y el aumento de los recursos del sistema proporcionan a la CPU de alta potencia suficientes reservas de energía para procesar las tareas de control y comunicación más exigentes. El PCD3.M5360 ofrece una interfaz RS-422/485. Esta CPU tiene las mismas funciones que el PCD3.M5560, excepto que la S-Net/MPI se sustituye por una interfaz RS-422/485 de hasta 115 Kbit/s (compatible con el PCDx.F110S, pero la red de terminación se configura a través de la opción PG5 "Ajustes de hardware" Módulo básico de la CPU con Ethernet TCP/IP, 2 MB de memoria de programa.
Características y Beneficios:- Tecnología de procesador sostenible
- Al combinarse con el sistema operativo Saia PCD COSinus, se trata de un PLC de clase media de bajo precio y con un rendimiento muy alto
- Interfaz USB, RS-232, RS- 422/RS-485, RS-485 y Ethernet industrial en la unidad base. Servidor web integral
- Número máximo de conexiones periféricas
- Hasta 1023 entradas/salidas centrales con soporte de módulo de expansión
- UL 94 V0