/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Termostato INNCOM e7

    Interrumpido

    El termostato INNCOM E7 es un termostato programable de control digital directo que proporciona comodidad y reduce los costes de energía en la habitación hasta en un 35% según la ocupación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    La próxima generación de termostatos de gestión energética INNCOM e-Series. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES El nuevo termostato INNCOM e7 EMS es un termostato programable de control digital directo que ofrece comodidad y reduce los costes de energía de HVAC de las habitaciones. Un EMS en red INNCOM ofrece un ahorro de energía de HVAC en las habitaciones de huéspedes de entre un 25 y un 40 %*. Este termostato de última generación ofrece soluciones simples que reducen la complejidad en la mayoría de las aplicaciones de HVAC. Es el componente principal de la plataforma de habilitación tecnológica INNCOM que proporciona integraciones con más tecnologías de terceros que van desde sistemas de administración de propiedades hasta control de voz en la habitación. El termostato E7 también proporciona datos en tiempo real y de tendencias, cuando se implementa en una aplicación en red, para INNcontrol 3 o INNcontrol 5 para proporcionar el estado de la habitación, la gestión energética, los informes de alarmas del equipo, la integración con PMS, BMS y otros sistemas, y permite que la propiedad administre de manera proactiva el entorno para garantizar la experiencia más satisfactoria en la habitación. El termostato e7 cuenta con un sensor de movimiento PIR y se puede combinar con un sensor de puerta (interruptor de puerta magnético), lo que permite funciones de gestión energética que se basan en la detección de ocupación. En suites de varias habitaciones, se puede utilizar un sensor de movimiento RF remoto para determinar mejor la ocupación. En sistemas de automatización de habitaciones más avanzados, el termostato e7 también se puede utilizar como puerta de enlace de IoT para admitir integraciones de control de iluminación basadas en la ocupación.* basado en la reducción del tiempo de ejecución de HVAC de un EMS integrado en PMS frente a ETM (modo de termostato tradicional) en hoteles con ocupación promedia y 500 habitaciones APLICACIONES Control de HVAC independiente EMS independiente que controla la energía en la habitación en función de la ocupación (normalmente requiere un monitor de interruptor de puerta y un sensor de movimiento) El EMS integrado y en red controla la energía en la habitación en función de la ocupación y el estado de la habitación y se controla, monitoriza y analiza de forma central mediante la aplicación INNcontrol 3 o INNcontrol 5 Modelo inalámbrico también disponible: Termostato EMS inalámbrico e7w FUNCIONES + VENTAJAS Un hermoso diseño industrial con un teclado grande y fácil de leer Una interacción de usuario dinámica e intuitiva que le da la bienvenida, con una luz de fondo ajustable según el nivel de luz detectado Proporciona gestión energética independiente o en red Se integra con el control de voz de Amazon Alexa Sensores de temperatura y humedad externos opcionales cableados o inalámbricos Compatible con la mayoría de los sistemas HVAC E/S analógicos y digitales integrados Sensor de movimiento integrado La placa de pared inteligente captura la configuración y la carga en un termostato de reemplazo Proporciona datos en tiempo real a INNcontrol 3 e INNcontrol 5 para informes, monitorización, control central de energía y diagnósticos Integraciones sencillas de terceros con sistemas de bloqueo electrónico central y otras tecnologías MODELOS RELACIONADOS e7w - Funcionamiento inalámbrico a batería