Paneles web
Paneles de la sala
El panel de sala PCD® de Saia Burgess Controls (SBC) tiene un diseño atractivo y totalmente programable, y se adaptan a cualquier sala. Los paneles de sala Saia PCD® se utilizan para la operación y el control de aplicaciones de sala independientes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El panel de sala PCD® de Saia Burgess Controls (SBC) tiene un diseño atractivo y totalmente programable, y se adaptan a cualquier sala. Los paneles de sala Saia PCD® que se utilizan para el funcionamiento y el control de aplicaciones de sala independientes con el controlador lógico integrado permiten a los usuarios controlar las funciones de la habitación sin una estación de cabecera y, por tanto, se evitan los retrasos asociados a través de canales de comunicación extensos.
Funciones y ventajas:- Visualización totalmente programable con el editor web 8
- Controlador lógico totalmente programable para aplicaciones de salas independientes
- Montaje en cajas de pared estándar
- Sensor de temperatura integrado
- Colores TFT con una profundidad de color de 65 000
- Tecnología de pantalla táctil capacitiva para una respuesta altamente sensible
- índice de protección IP20
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
Otros
- Brand
- Saia Burgess Controls-SBC
- Brand : Saia Burgess Controls-SBC