Controladores unitarios y de zona
Controlador unitario Optimizer de Honeywell (24 V)
Como parte de Honeywell Optimizer Suite, el controlador unitario Honeywell Optimizer le permite cablearlos o conectarlos de forma inalámbrica, incluso aprovechar la revolucionaria tecnología T1L de par trenzado
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Ofrecen ingeniería basada en el rendimiento con Niagara 4 y permiten la ingeniería de herramienta única en todo el sistema de gestión de edificios con una instalación rentable. Estos controladores contienen Bluetooth integrado para una fácil conexión a las aplicaciones de puesta en marcha.Funciones y ventajas:
- Ideal para bobinas de ventilador, sistemas divididos, respiraderos unitarios, manipuladores de aire u otras unidades autónomas
- La conexión Ethernet en cadena garantiza una velocidad de datos fiable a mayor distancia
- La tecnología T1L le permite pasarse a IP sin tener que volver a cablear su red
- Se conecta al controlador a través de Bluetooth® Low Energy (BLE). Emparejamiento sencillo, sin necesidad de abrir el techo para la recalibración
- Comunicación segura. Su red de OT puede ser tan segura como sus equipos informáticos
- Montaje en cajas de fusibles sobre carriles DIN o paredes
- Relés que pueden manejar hasta 277 V AC y corriente de entrada alta (100 A)
- Fuente de alimentación 24 V AC o V CC
- Cubiertas de terminales opcionales y protección contra tirones mediante bridas para cables
- Conveniente reconversión para modelos anteriores de Honeywell
- Los terminales de tornillo codificados por colores para identificar mejor la función y la ubicación se pueden intercambiar sin desconectar los cables
- Marca CE
- UL 916
- UL/ULC 60730-1
- FCC/IC Producto Clase B