/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Controladores BACnet IQeco35

    Interrumpido

    IQECO35 es un controlador de unidad de terminales para usar con BACnet por MS/TP.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    IQECO35 es un controlador de unidad de terminales para usar con BACnet por MS/TP. Puede comunicarse con otros IQECO a través de la red BACnet MS/TP y con dispositivos conectados en red de Trend mediante un IQ4NC. Tiene 17 canales de E/S y puede suministrarse como unidad fija o programable, con estrategias escritas de tendencia, estrategias personalizadas o sin estrategia.

    El IQECO se puede adquirir como modelo de estrategia fija o totalmente programable. Se puede descargar una amplia gama de estrategias a las unidades para proporcionar una funcionalidad preconfigurada para un gran número de aplicaciones diferentes. Se clasifican como nivel Entrada (E), Básico (B) o Plus (P) y se pueden descargar en los controladores respectivos. Las estrategias de aplicación más populares se pueden pedir directamente a la fábrica. Consulte la lista de precios para obtener más información. Los controladores de estrategia fija permitirán un cierto grado de configuración, mientras que los modelos programables permiten una flexibilidad total. Si es necesario actualizar de un fijo a programable, hay disponible un desbloqueo.

    Funciones y ventajas:
    • Las unidades programables permiten modificar la estrategia para cumplir con los requisitos específicos del proyecto, mientras que las unidades fijas solo se pueden utilizar con una estrategia suministrada por Trend.
    • La estrategia en sí misma define el método de control de HVAC de las unidades. Hay varias estrategias Trend disponibles y se dividen en tres categorías: Entrada, Básica y Plus. La categoría Entrada tiene estrategias menos sofisticadas con un nivel inferior de control de E/S y la categoría Plus tiene estrategias más sofisticadas con el nivel más alto de control de E/S.
    • Trend proporciona un servicio para suministrar estrategias personales precargadas en el IQECO. Esto puede reducir significativamente el tiempo en las instalaciones al eliminar la necesidad de descargar la misma estrategia a potencialmente varios cientos de controladores.
    • Las unidades definidas como “Sin estrategia” se suministran vacías y pueden tener estrategias descargadas de SET.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend