Controladores unitarios y de zona
Controlador VAV compacto Merlin NX
El Controlador VAV compacto Merlin NX permite un control flexible, de programación libre y adaptado a la demanda que ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto energético además de potenciar al máximo la funcionalidad
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El Controlador VAV compacto Merlin NX forma parte de la familia Merlin NX. Los controladores unitarios de la familia MERLIN NX ofrecen un control flexible, de programación libre y adaptado a la demanda que brinda beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto energético además de potenciar al máximo la funcionalidad y la eficacia de los edificios actuales. Estos controladores unitarios escalables y de programación libre basados en BACnet MS/TP utilizan herramientas inteligentes de ingeniería y puesta en marcha, y tecnología de bus Sylk™. Con la herramienta Arena NX (Niagara), se pueden lograr múltiples configuraciones flexibles para abordar aplicaciones específicas.
Características y Beneficios:- Diseño compacto para carcasas pequeñas.
- Fácil de instalar en conductos redondeados.
- Sensor DP integrado y actuador de 5 Nm reemplazable en campo con tiempo de ejecución de 90 segundos a 60 Hz (108 segundos a 50 Hz).
- Sensor DP bidireccional de alta precisión para lograr una medición precisa incluso con un flujo de aire bajo.
- Admite la adaptación de velocidad en baudios automática para la comunicación BACnet MS/TP.
- Direccionamiento MAC automático.
- Bloques de terminales extraíbles codificados por colores para simplificar el cableado y la sustitución.
- Admite programación sin conexión y en línea. La programación en línea permite una rápida optimización de aplicaciones con una única herramienta.
- Admite el concepto de aplicaciones flexibles
- Puesta en servicio masiva de aplicaciones de controlador similares
- certificado por UL916
- Perfil B-AAC de BACnet, figura en la lista de BTL
- Certificación CB
- Marca CE de aprobación
- De conformidad con FCC, parte 15B.
- Conformidad con RoHS
- ic
Otros
- Brand
- CentraLine
Otros
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine