Controladores unitarios y de zona
Controlador VAV IP/MSTP MERLIN NX
El MERLIN NX BACnet IP/MSTP VAV es de programación libre con Niagara 4 y proporciona un control adaptado a la demanda para aplicaciones de volumen de aire variable
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Estos controladores unitarios basados en IP/BACnet escalables y libremente programables utilizan herramientas de ingeniería y puesta en marcha inteligentes.Funciones y ventajas:
- Ingeniería eficiente y programable libremente de todo el sistema con Niagara eXtended
- Ahorro de costes en instalaciones gracias al cableado BACnet IP en cadena de tipo margarita y posibilidad de aumentar la fiabilidad adicional mediante RSTP con compatibilidad con cableado de lazo
- Equilibrio VAV eficiente sobre la aplicación con conectividad inmediata al controlador VAV mediante la comunicación inalámbrica Bluetooth de baja energía integrada
- Alta flexibilidad de aplicaciones con E/S universales y SSR con alta capacidad de conmutación de corriente
- Mayor comodidad gracias al actuador VAV integrado con retroalimentación de posición mediante sensor integrado
- Menor coste de mantenimiento gracias a la capacidad de sustitución en campo, Sensor de presión diferencial libre de polaridad
- Opciones de integración flexibles con interfaces Modbus y Sylkbus para integrar módulos de pared, sistema de iluminación DALI64, sensores, etc.
- CE
- UL916, Equipo de gestión energética
- FCC Parte 15, Clase A verificada según
- EN 55022. Clase A
- EN 61000-3-2, 61000
Otros
- Brand
- CentraLine
Otros
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine