/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Actuadores lineales

    Actuador eléctrico lineal de válvulas ML7

    Los actuadores de válvula lineal eléctricas ML6 ofrecen control On/Off y flotante o de modulación para válvulas Honeywell estándar en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

    Overview

    Los actuadores de válvula lineal eléctricas ML6 proporcionan un control unipolar de dos posiciones (single-pole double-throw, SPDT), de 2 posiciones y flotante o de modulación para hacer funcionar válvulas Honeywell estándar en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Los actuadores de modulación aceptan una salida analógica de 0 a 10 V CC o de 2 a 10 V CC, y mediante un selector interno, se puede invertir la dirección de acción. Hay disponibles actuadores de válvula sin muelle y con retorno por muelle. 

    Funciones y ventajas:

    • Instalación rápida y sencilla

    • No se requieren conexiones ni ajustes separados

    • Alta clasificación de cierre

    • Interruptores de terminación con limitación de fuerza

    • Motor síncrono

    • Diseño sin mantenimiento y resistente a la corrosión

    • Operador manual

    • Posicionamiento preciso de la válvula

    •  Bajo consumo de energía

    Specifications

    Otros

    • Supply Voltage Frequency
      • 24+ VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Stem Force
      • 600 N
    • Runtime
      • 1 min
    • Overall Width
      • 135 mm
    • Overall Height
      • 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Driving Power Consumption
      • 4 VAC
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Regulatory Approvals
      • DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Frequency
      • 50; 60 Hz hertz
    • For Use With
      • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included
      • No
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric

    Otros

    • Supply Voltage Frequency
      • 24+ VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Stem Force
      • 600 N
    • Runtime
      • 1 min
    • Overall Width
      • 135 mm
    • Overall Height
      • 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Driving Power Consumption
      • 4 VAC
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Regulatory Approvals
      • DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Frequency
      • 50; 60 Hz hertz
    • For Use With
      • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included
      • No
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric
    • Supply Voltage Frequency : 24+ VAC
    • Stroke Length : 20 mm
    • Stem Force : 600 N
    • Runtime : 1 min
    • Overall Width : 135 mm
    • Overall Height : 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
    • Driving Power Consumption : 4 VAC
    • Actuator Motion : Linear
    • Switch Configuration : SPDT
    • Regulatory Approvals : DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
    • Frequency : 50; 60 Hz hertz
    • For Use With : ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included : No
    • Brand : Honeywell
    • Actuator Type : Electric