Actuadores lineales
Actuador de válvula de acoplam directo de Serie 4000 ML6985
ML6984 Serie 4000 son actuadores de válvula, autoajustables y motorizados que se montan en válvulas de 2 y 3 vías, con funcionamiento lineal del vástago de 13 a 25 mm (1/2 a 1 in).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los actuadores de válvula con acoplamiento directo ML6984 Serie 4000 son actuadores de válvula, autoajustables y motorizados que se montan directamente en válvulas de 2 y 3 vías, lo que proporciona un funcionamiento lineal del vástago de 13 a 25 mm (1/2 a 1 in).
Funciones y ventajas:
• Detección de posición digital basada en microprocesador y control del motor para un posicionamiento preciso
• Tamaño compacto para una fácil instalación en espacios reducidos
• Cubierta NEMA 3R resistente a la lluvia para instalación en exteriores
• Autocalibración para recorrido de la válvula de 13 a 25 mm (1/2 a 1 pulgada)
• Selección de configuración de entrada de conmutador DIP
• Indicaciones de estado por LED
• Configurable en modo de 3 cables para modelos flotantes
• Utilizable con fuente de alimentación de transformador común para múltiples actuadores y controladores