/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador de acopl dir sin retorno por muelle ML7161/ML7175

    Interrumpido

    Los actuadores de retorno sin muelle ML7161/ML7174 están diseñados para controlar las compuertas de la unidad de terminal VAV o las válvulas de bola Honeywell.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores de acoplamiento directo (DCA) con retorno sin muelle ML7161/ML7174 proporcionan control de dosificación o flotación para válvulas y compuertas. Los actuadores aceptan una señal de corriente o tensión desde un controlador para posicionar una compuerta o válvula en cualquier punto de elección entre abierto y cerrado. 

    Funciones y ventajas:

    • Carrera seleccionable de 45, 60 o 90° en sentido horario (CW) o antihorario (CCW)

    • Ajuste de posición mínimo de 0 a 30° (sentido horario CW o antihorario CCW) en todos los modelos

    • El acoplamiento magnético elimina la necesidad de topes mecánicos

    • Dos interruptores auxiliares instalables in situ

    • Potenciómetro de realimentación auxiliar instalable in situ en determinados modelos

    • Desembrague manual en todos los modelos

    • Interruptor de rotación estándar de acción inversa/directa en la tapa exterior

    • Submotor síncrono A/C para una temporización constante y una larga vida útil

    Certificaciones:

    • UL: Archivo n.º E4436, Guía n.º XAPX2

    • UL94-5V: Cumple los requisitos del plénum

    • CSA (incluye Interruptor auxiliar)

    • CE: Sólo ML7161E, ML7174E