Actuadores giratorios
Actuador de compuerta de acoplamiento directo
Los actuadores de compuertas de acoplamiento directo de MK Electric ofrecen un control modulante y flotante de 2 posiciones para compuertas de aire y unidades VAV.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los actuadores de compuertas de acoplamiento directo de MK Electric ofrecen un control modulante y flotante de 2 posiciones para compuertas de aire y unidades VAV. También control fiable para aplicaciones de amortiguador de aire con hasta 1 m2 (5 Nm) y 2 m2 (10 Nm) (cuchillas de amortiguador sin sello; dependiente de la fricción del aire).
Características y Beneficios:- Desembrague para ajuste manual
- Límites finales mecánicos ajustables
- Tapa de acceso desmontable para cableado directo
- Se puede montar en cualquier orientación
- Interruptor de selección de función para seleccionar el control por modulación o flotante/2 posiciones
- EN 60730-1