/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador de compuerta N200

    Interrumpido

    Los actuadores de compuerta ofrecen control proporcional para compuertas de aire, unidades VAV, unidades de tratamiento de aire, compuertas de ventilación, y un control robusto de las aplicaciones con compuertas de aire de hasta 20-34 Nm.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores de compuerta ofrecen control proporcional para compuertas de aire, unidades VAV, unidades de tratamiento de aire, compuertas de ventilación, y un control robusto de las aplicaciones con compuertas de aire de hasta 4,6 m2 (20 Nm) o 7,8 m2 (34 Nm).

    Características y Beneficios:
    • La calidad, la fiabilidad y la seguridad vienen de serie
    Certificaciones:
    • Clase A según EN 60730-1
    • EN 60529