/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Actuadores giratorios

    Actuador de compuerta no a prueba de fallos 34 Nm serie N34

    Interrumpido

    Los actuadores de compuerta de acoplamiento directo proporcionan control flotante y de dos posiciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores de compuerta son actuadores de compuerta de acoplamiento directo que proporcionan esos tipos de control para compuertas de aire, unidades VAV, unidades de tratamiento de aire, aletas de ventilación, lamas y ofrecen alta fiabilidad para aplicaciones con compuertas de aire de hasta 4,6 m2 (20 Nm) o 7,8 m2 (34 Nm) (compuertas sin sello, dependientes de la fricción del aire).

    Funciones y ventajas:
    • Nuevo adaptador de eje autocentrante
    • Cubierta de acceso para facilitar la conectividad
    • Desembrague para ajuste manual
    • Límites finales mecánicos
    • Interruptores auxiliares instalables en campo
    • Dirección de rotación seleccionable mediante interruptor
    • Montable en cualquier orientación
    • Indicador de posición mecánico