/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Actuador de compuerta de acoplamiento directo

    Interrumpido

    Los actuadores de compuertas con retorno por muelle y acoplamiento directo ofrecen un control modulante y flotante para compuertas de aire

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los actuadores de compuerta de acoplamiento directo y retorno por resorte Honeywell proporcionan control de modulación y flotante para compuertas de aire, unidades VAV, manipuladores de aire, aletas de ventilación, persianas y control fiable para aplicaciones de compuerta de aire de hasta 1,5 m2/16 pies cuadrados (10 Nm/88 lb-in) o 4,6 m2/50 pies cuadrados. (20 Nm / 177 lb-pulg.) (amortiguadores sin sello; depende de la fricción del aire). Los actuadores de compuerta son fáciles de instalar con un adaptador de eje autocentrante que proporciona flexibilidad de montaje y una mayor fuerza de sujeción. La cubierta de acceso desmontable permite el cableado directo sin caja de conexiones, con menos stock con el interruptor de modo de señal que adapta los modelos a aplicaciones de dos posiciones, flotantes o moduladoras. Los actuadores de compuerta de acoplamiento directo aumentan la flexibilidad con modelos selectos disponibles con/sin actuadores de tres pies y comunicaciones Sylk disponibles en DCA de par bajo, medio y alto.

    Características y Beneficios:
    • Adaptador de eje con autocentrado
    • Cubierta de acceso extraíble
    • Límites finales mecánicos (no ajustables)
    • Dirección de rotación seleccionable según la orientación de montaje elegida
    • Se puede montar en cualquier orientación (IP54 solo cuando se monta en un eje horizontal con cubierta de acceso debajo del eje)
    • Indicador de posición mecánica