/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Motor Modutrol IV Serie 90

    Interrumpido

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 90 de Honeywell son motores de control proporcional moduladores de retorno sin resorte.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 90 de Honeywell son motores de control proporcional moduladores de retorno sin resorte. Estos motores se usan con controladores que ofrecen una salida de la serie 90 para operar compuertas o válvulas.

    Funciones y ventajas:
    • La caja de conexiones integral ofrece protección contra la intemperie NEMA 3
    • El resorte integral devuelve el motor a la posición normal cuando se interrumpe la alimentación
    • Los motores tienen una carrera ajustable in situ de 90° a 160°
    • Carcasa de aluminio de fundición