Sensores de CO2 y calidad del aire
Sensores de monóxido de carbono de la serie HSCM
Los sensores de conductos de monóxido de carbono están diseñados para el monitoreo continuo de los gases de escape de monóxido de carbono en zonas no peligrosas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de monóxido de carbono de la serie HSCM de Honeywell se utilizan principalmente para detectar la concentración de monóxido de carbono en el aire interior donde se genera monóxido de carbono en aparcamientos y otros lugares.
Los sensores pueden emitir señales analógicas y de conmutación, y también pueden transmitir datos de detección a través del protocolo Modbus RTU para el control de ventilación.
Características y Beneficios:- Utilizar un sensor electroquímico ecológico de monóxido de carbono
- Función de pantalla opcional, la pantalla digital LCD se muestra claramente
- Salida opcional del relé de alarma, y el valor de concentración de la alarma puede ajustarse mediante interruptores dip
- El diseño de protección múltiple de software y hardware garantiza una alta estabilidad
- Resistencia terminal RS485 integrada para facilitar la depuración in situ (solo modelos Modbus)
- El diseño de aislamiento RS485 puede aislar altos voltajes y mejorar la inmunidad a bucles de tierra e interferencias de señal en modo común (solo modelos Modbus)
- CE
- RoHs