/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Sensores de CO2 y calidad del aire

    Sensor de calidad del aire interior TR50

    La gente de su edificio quiere saber que el aire que respiran se supervisa para su bienestar. TR50 ofrece una confirmación visual sencilla de la calidad del aire, con una pantalla opcional para mostrar hasta 5 componentes clave del estado del aire.

    Overview

    El sensor IAQ Honeywell serie TR50 es un dispositivo avanzado y configurable para edificios comerciales. Este monitorea: Temperatura (T), humedad relativa (HR), dióxido de carbono (CO2), materia particulada (PM1.0, PM2.5, PM10), compuesto orgánico volátil total (TVOC). Integración flexible de sistemas de automatización de edificios mediante protocolos Modbus, BACnet o Sylk. Umbrales de visualización y sensor personalizables con precisión estable a largo plazo para un mantenimiento o una recalibración mínimos.

    Funciones y ventajas:
    • Independiente del sistema: Intégrelo con cualquier sistema de gestión de edificios a través de Modbus, BACnet™ o Sylk™
    • Ahorre tiempo y mano de obra: Estabilidad a largo plazo con una recalibración mínima; opción de actualizaciones de firmware remotas
    • Personalizable: Elija qué parámetro(s) IAQ son visibles en la pantalla del dispositivo; personalice el anillo de color
    Certificaciones:
    • RoHS: IEC63000
    • CE: EN 60730-1, EN 60730-2-9
    • FCC: CFR 47 Parte 15 Subparte B
    • UL: UL 60730-1, UL 60730-2-9
    • ISED: ICES -003 edición 7
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Alerton

    Otros

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton