/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de humedad

    Interruptor de punto de rocío de advertencia temprana

    Interrumpido

    El interruptor de punto de rocío de aviso temprano HSS-DPS se utiliza para controlar la condensación en techos fríos o para evitar la condensación en puntos críticos de los sistema de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El interruptor de punto de rocío mide la humedad relativa cerca del punto de rocío mediante su sensor capacitivo de alta calidad. Al alcanzar el punto de conmutación, la salida proporcionará una señal de alerta temprana para el inicio de los pasos de control (aumento de la temperatura inicial del agua, reducción de la capacidad de refrigeración, conexión de la calefacción, etc.). Una luz de estado adicional indica el peligro de condensación, así como el fallo de la fuente de alimentación o la rotura del cable. Gracias al revestimiento especial de protección, el sensor y la electrónica son muy insensibles al polvo y la suciedad. El interruptor de punto de rocío HSS-DPS puede montarse en paredes, conductos y tuberías de hasta 50 mm (2").