/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Presostato del diferencial

    Interrumpido

    Un presostato diferencial es un dispositivo que usa una presión diferencial de aire para accionar un conmutador eléctrico en un punto de actuación preestablecido.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Un presostato diferencial es un dispositivo que utiliza una presión diferencial de aire para accionar un interruptor eléctrico en un punto de actuación preestablecido. Puede ser la diferencia entre dos presiones positivas o dos negativas, una de cada, o una presión positiva y atmosférica o una negativa y atmosférica. El interruptor eléctrico puede utilizarse para arrancar o parar motores o ventiladores, abrir o cerrar compuertas o rejillas, encender una señal de advertencia, hacer sonar alarmas, etc.

    Características y Beneficios:
    • Punto de conmutación fácilmente ajustable con escala en Pascal
    • La dirección de la entrada M20x1.5 del conducto puede girarse en pasos de 120°
    • Solo se necesita un tornillo para la cubierta de la carcasa
    Certificaciones:
    • CE según 2014/35/EU
    • Directiva sobre aparatos de gas de EC 2009/142/EC según DIN EN 1854: 2010
    • ROHS 2011/65/EC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Brand : CentraLine|FEMA
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar