/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Vainas

    Brida de montaje

    Los sensores de temperatura de conducto LF0, LF00, LF01, LF10, LF20, y PF20 se utilizan en sistemas de ventilación y aire acondicionado para medir la temperatura de descarga, retorno o aire exterior. Están diseñados para montaje en conductos.

    Overview

    Los sensores de temperatura de conducto LF0, LF00, LF01, LF10, LF20, y PF20 se utilizan en sistemas de ventilación y aire acondicionado para medir la temperatura de descarga, retorno o aire exterior. Están diseñados para montaje en conductos. Estos sensores son adecuados para su uso en sistemas que utilizan elementos de detección de temperatura Pt 100, Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k

    Características y Beneficios:
    • Elemento detector de temperatura Pt 100, Ni 1000, NTC 10k, NTC 20k o Pt 1000
    • Amplio rango de detección
    • Alta precisión.
    Certificaciones:
    • IP54
    • IP65