/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Contador de pulsos S0 Contador con interfaz Modbus

    El módulo de acoplamiento S0-Modbus es un dispositivo para recopilar pulsos S0.

    Overview

    El módulo de acoplamiento S0-Modbus es un dispositivo para recopilar pulsos S0. Con este módulo, los datos del consumo de cualquier dispositivo de medición con una salida S0 se convierten en aptos para el bus y un maestro de Modbus puede acceder a ellos.

    Características y Beneficios:
    • Hasta 99 módulos S0-Modbus en el mismo bus
    • 4 entradas de impulsos S0 (S01+... S04+) por módulo S0-Modbus
    • Hasta 396 dispositivos S0 en el mismo Modbus
    • Las entradas cumplen con el estándar S0 62053-31
    • Resistencia de terminación RS-485 integrada
    • Indicador LED para indicar la actividad de bus