/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Medidores de energía eléctrica

    Medidor de energía eléctrica de la Serie EEM230

    El medidor de energía eléctrica permite la lectura directa de todos los datos relevantes, como energía (total y parcial), corriente, tensión, potencia activa y reactiva.

    Overview

    Contador de energía eléctrica de la serie EEM230 El medidor de energía eléctrica permite la lectura directa de todos los datos relevantes, como energía (total y parcial), corriente, tensión, potencia activa y reactiva.

    Características y Beneficios:
    • Contador eléctrico monofásico, 230 V CA 50 Hz
    • Medición directa de hasta 32 A
    • Pantalla LCD de 7 dígitos
    • Sellado de plomo posible con tapón como accesorio
    Certificaciones:
    • IEC62053-21
    • Con certificación CE