Medidores de energía eléctrica
Medidor de energía trifásico
Medidores de energía trifásicos compactos AAE3 de 65 amperios para la medición de energía primaria y secundaria, medidores de corriente trifásica 3 × 230/400 V CA 50 Hz, 10 (65) A y pantalla de 7 dígitos para 1 o 2 tarifas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los contadores de energía AAE3 de 65 Amps trifásicos para la medición de energía primaria y secundaria, los contadores de corriente trifásica 3 × 230/400 V CA 50 Hz, 10 (65) A y 7 dígitos para 1 o 2 tarifas, cubierta de sellado disponible como accesorio, con una precisión de clase 1 según IEC 62053-21 o B según EN 50470-3, también proporcionan salida S0.
Características y Beneficios:- Registra el menor consumo de electricidad, incluso dispositivos con operación en espera
- Sin lectura falsa, sin trampas. El más alto nivel de integración de datos gracias al diseño EMC de alto nivel de Saia® unido a una sólida construcción mecánica
- La medición de energía es asequible en todas partes. Fácil integración en armarios eléctricos nuevos y existentes, gracias a su diseño compacto y compacto (solo 70 mm de ancho)
- Salidas de impulso SO para lectura remota o recopilación de datos centralizada. Contabilidad de diversos consumidores
- La señalización LED facilita la comprobación del estado de la medición incluso con conexiones de línea invertidas
- Con certificación PTB o MID
- IEC 62053-21
- EN 50470-3