Interruptores y relés
Interruptor P658 neumático/eléctrico montado en superficie
Los interruptores neumáticos/eléctricos P658 convierten la señal neumática de un controlador en conmutación eléctrica, proporcionando control de arranque y parada.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los interruptores neumáticos/eléctricos P658 convierten la señal neumática de un controlador en conmutación eléctrica, proporcionando control de arranque y parada. Repuestos disponibles para Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman e interruptores neumáticos/eléctricos de Honeywell más antiguos.
Características y Beneficios:- Modelos disponibles para montaje en superficie o en panel
- Arpón protegido por caja abierta
- Todas las piezas ferrosas están chapadas para evitar la corrosión
- Campo de punto de consigna calibrado de fábrica ajustable para cumplir con los requisitos del puesto
- Elemento de diafragma de neopreno
- Listado de UL: Categoría SDYF; destinado a instalación directa por separado sobre el terreno
- Listado de CSA: Volumen II
Otros
- Minimum Operating Humidity
- 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 4 degree Celsius
- 40 degree Fahrenheit
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Switch Configuration
- SPDT
- Connection Type
- Barb
- Barbed
Otros
- Minimum Operating Humidity
- 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 4 degree Celsius
- 40 degree Fahrenheit
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Switch Configuration
- SPDT
- Connection Type
- Barb
- Barbed
- Minimum Operating Humidity : 5 (Non-Condensing) percentage relative humidity
- Minimum Operating Ambient Temperature : 4 degree Celsius|40 degree Fahrenheit
- Brand : Honeywell BMS NA
- Switch Configuration : SPDT
- Connection Type : Barb|Barbed