/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Transductores

    Transductor electrónico-neumático RP7517

    Interrumpido

    Los transductores electrónico-neumáticos RP7517 se usan en sistemas de control electrónico-neumático para convertir una señal de salida eléctrica proporcional de un controlador en una señal neumática proporcional de acción directa.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los transductores electrónico-neumáticos RP7517 se usan en sistemas de control electrónico-neumático para convertir una señal de salida eléctrica proporcional de un controlador en una señal neumática proporcional de acción directa. El RP7517A recibe alimentación de la señal de control. Está disponible con una cubierta o sin ella para montaje en panel (el modelo de panel tiene una salida de presión más alta que el modelo de cubierta y es aproximadamente igual al RP7517B en la acumulación en la línea de derivación).

    Funciones y ventajas:

    • Montaje con tornillos o carril a presión (modelos con tapa)

    •  Calibración de fábrica

    • Accesorios tipo arpón doble

    • Alta precisión