/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Sensores de termistores Trend

    Interrumpido

    Una gama de sensores de termistor de bajo coste que incluye versiones para tuberia o conducto, contacto y para aire exterior. La cubierta de rápida apertura facilita su instalación. El sensor de inmersión puede utilizarse para los conductos o tubería

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Una gama de sensores de termistor de bajo coste que incluye versiones para tuberia o conducto, contacto y para aire exterior. La cubierta de rápida apertura facilita su instalación. El sensor de inmersión puede utilizarse para los conductos o tubería. Cuenta con una sonda de latón de 6 mm de diámetro, apta para aplicaciones de inmersión de refroma ya que se adapta a las vainas existentes. Hay disponibles vainas de latón y acero inoxidable. Cuenta con una junta de espuma y una opción de brida de profundidad ajustable para su uso como sensor de conductos, lo que permite ajustar la profundidad.

    Características y Beneficios:
    • Bajo coste
    • Termistores de alta calidad
    • Vainas de latón
    • Entrada de conducto M20 con prensaestopas M20
    • Carcasa IP67
    • Tapa de liberación rápida
    • Fácil de cablear
    • Opción de kit de ajuste universal para reequipamiento de sensores de inmersión
    • Opción de brida de profundidad de inserción ajustable para sensores de conductos
    Specifications

    Otros

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Brand : Trend