/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Termostato de pantalla táctil WTS

    El termostato de pantalla táctil de la serie WTS es un dispositivo de control de la temperatura con una pantalla LCD extragrande, interfaz táctil capacitiva con iconos de color y selección manual o automática de la velocidad del ventilador.

    Overview

    El termostato con pantalla táctil de la serie WTS es un dispositivo de control de temperatura con una pantalla LCD extragrande, interfaz táctil capacitiva con iconos de colores y selección de velocidad del ventilador manual o automática.

    Las unidades monitorean la temperatura ambiente real y la temperatura establecida en tiempo real para controlar la apertura/cierre de las válvulas y la velocidad del ventilador en las unidades fancoil para regular la temperatura ambiente según la comodidad deseada por el ocupante. Disponible en una variedad de opciones que incluyen carcasa de color blanco o negro, pantalla de humedad, comunicaciones Modbus y compatibilidad con ventilador ECM.

    Funciones y ventajas:
    • Pantalla LCD extra grande e interfaz operativa
    • Selección de visualización de temperatura (temperatura ambiente o temperatura establecida)
    • Sensor de temperatura incorporado
    • Selección de velocidad del ventilador manual o automática
    • Protección anticongelante
    • Bloqueo/desbloqueo de botones de funcionamiento
    • Apagado programado
    Certificaciones:
    • CE