Válvulas de control independientes de la presión
PICV - Serie VPE
Las válvulas de control de la presión (PICV) son una opción perfecta para aplicaciones eficientes de HVAC en todos los edificios comerciales. Los tamaños DN15, DN20 y DN25 ofrecen una solución confiable para el control de flujo en sistemas HVAC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) de la serie VPE de Honeywell proporcionan una solución innovadora para el control de fluidos en sistemas HVAC. Combinando las funcionalidades de un controlador de presión diferencial, una válvula de regulación y una válvula de control de 2 puertos en una sola unidad, estas válvulas garantizan un rendimiento óptimo en sistemas hidrónicos.
El diseño mantiene una presión diferencial constante a través de la válvula, lo que garantiza caudales estables a pesar de los cambios en la presión del sistema. Esta funcionalidad es especialmente beneficiosa para los sistemas de caudal variable que utilizan bombas accionadas por inversor. Además, la serie VPE presenta un diseño robusto y resistente a la suciedad, lo que le permite funcionar de manera efectiva en condiciones de fluidos desafiantes sin obstrucciones, lo que mejora la confiabilidad y reduce las necesidades de mantenimiento.
El fácil mantenimiento se ve facilitado por los componentes internos, que se pueden quitar rápidamente para su limpieza. Las válvulas VPE también permiten la apertura ajustable de la válvula, lo que permite caudales máximos preestablecidos adaptados a los requisitos operativos específicos. Esta adaptabilidad mejora el control térmico, lo que los hace ideales para su uso en diversas aplicaciones comerciales e industriales.
Construidas con materiales de alta calidad, incluido el latón DZR, las válvulas de la serie VPE cumplen con los rigurosos estándares de la industria, lo que garantiza tanto la durabilidad como el alto rendimiento durante toda su vida útil
Features & Benefits:- Diseño integrado:Combina un controlador de presión diferencial, una válvula de regulación y una válvula de control de 2 puertos en una sola unidad.
- Control de flujo constante: Mantiene una presión diferencial constante, lo que garantiza caudales estables incluso con presiones variables del sistema.
- Construcción resistente a la suciedad: Diseñado para funcionar de manera efectiva en condiciones de fluidos desafiantes, minimizando la obstrucción y mejorando la confiabilidad.
- Fácil mantenimiento: Los componentes internos son fácilmente extraíbles para una limpieza y mantenimiento sencillos.
- Caudales ajustables: Cuenta con un mecanismo de apertura de válvula ajustable, lo que permite caudales máximos preestablecidos adecuados a las necesidades del sistema.
- Materiales de alta calidad: Construido con latón DZR duradero, lo que garantiza la longevidad y el cumplimiento de los estándares de la industria.
- Compatibilidad con actuadores: Se integra a la perfección con los actuadores de Honeywell para la automatización y el control mejorado en los sistemas HVAC.
- Mejora de la eficiencia del sistema: Agiliza el control de fluidos, reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del equipo.
- Reducción del tiempo de inactividad operativa: El mantenimiento simplificado y el rendimiento confiable minimizan las interrupciones del servicio.
- Control de temperatura mejorado: proporciona una distribución térmica precisa, lo que mejora el confort general y el rendimiento del sistema en entornos comerciales e industriales.
- Flexibilidad y personalización: Permite configuraciones operativas personalizadas, cumpliendo con requisitos específicos de calefacción y refrigeración.
- Mayor confiabilidad: El diseño resistente a la suciedad garantiza un funcionamiento confiable en diversas condiciones, lo que contribuye a la confiabilidad del sistema a largo traducción.
- Instalación optimizada: La combinación de múltiples funciones en una sola unidad reduce la complejidad y los costos de instalación.
- Estándares de alto rendimiento: El cumplimiento de rigurosos puntos de referencia garantiza a los usuarios la calidad y la eficacia del producto.
- RoHS, rendimiento probado por BSRIA