Válvulas de control independientes de la presión
Válvulas lineales V5005 con tomas de medida
Válvulas lineales V5005 con tomas de medida son adecuadas para usar en sistemas de caudal variable y constante con un controlador de caudal y un controlador de temperatura de máxima autoridad y recorrido completo en una válvula.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Válvulas lineales V5005 con tomas de medida es una válvula de control independiente de la presión equipada con un actuador que proporciona un control de temperatura de modulación de carrera completa. Puede utilizarse como limitador de caudal constante en sistemas de flujo constante (sin actuador) o como válvula de control independiente de la presión en sistemas de caudal variable. V5005 se utiliza normalmente para equilibrar y controlar la temperatura de las unidades de bobina del ventilador, techos refrigerados y sistemas de calefacción de una sola tubería. Cuenta con un preajustador bloqueable, preajustado con escala de flujo visual que indica directamente el número preestablecido de litros por hora, preajustado a mano sin necesidad de herramientas y puede equilibrar un sistema incluso si solo algunas partes de un edificio están en funcionamiento. Incluye la función de apagado de emergencia con tapa de plástico no apta para uso permanente. Posibilidad de medición para aplicaciones problemáticas con zonas no muertas resistentes a la suciedad en las válvulas. El flujo continuo garantiza los efectos de autolimpieza.
Características y Beneficios:- Rendimiento preciso del flujo independiente de la presión
- El mayor potencial de ahorro de energía gracias a una transferencia de energía eficiente y a la velocidad minimizada de la bomba
- Posibilidad de medición para encontrar el punto de consigna óptimo para la bomba
- Disponible en versiones con o sin conexiones de medición
- Movimientos reducidos de los actuadores, ya que la fluctuación de la presión no influye en la temperatura requerida
- No es necesario un cálculo complejo para la selección
- No se necesita un método de equilibrado para la puesta en servicio
- Amplia gama de aplicaciones
- Puesta en servicio fácil de realizar
- Fácil de mantener