/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Válvulas de regulación de presión

    Válvula reductora de presión

    Interrumpido

    Las válvulas reductoras de presión proporcionan una reducción de la presión de entrada a una presión de operación constante con filtrado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas reductoras de presión proporcionan una reducción de la presión de entrada a una presión de funcionamiento constante con filtrado, por ejemplo, de condensados, polvo, aceite y partículas de óxido. Es una válvula reductora de presión con estación de regulación de filtro.

    Características y Beneficios:
    • Límite superior de capacidad de aire 10 Nm3/h
    • Indicación de presión de salida en el manómetro de 0 a 2 bar (0 a 30 psi)
    • Filtro submicrónico para la separación de polvo y condensados
    • Válvula de descarga de presión, fija a 175 kPa