/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Módulos de pared

    Módulo de pared Zio® Lite

    Los módulos de pared Zio® Lite son dispositivos de comunicación Sylk™ de 2 cables, sin polaridad, que funcionan con todos los controladores programables Spyder® y controladores abiertos ComfortPoint™ admitidos con Sylk.

    Overview

    Los módulos de pared Zio® Lite son dispositivos de comunicación Sylk™ de 2 cables, sin polaridad, que funcionan con todos los controladores programables Spyder® y controladores abiertos ComfortPoint™ habilitados con Sylk (no compatibles con los controladores Stryker®). Estos módulos de pared cuentan con opciones básicas de punto de ajuste, anulación y ventilador, y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones. También hay disponibles modelos de detección de humedad y CO2.

    Funciones y ventajas:

    • Sensor de temperatura ambiente con detección opcional de humedad o CO2

    • El bus sencillo de 2 cables, sin polaridad, simplifica el cableado, y libera entradas y salidas cruciales

    • Compatible con controladores habilitados para Spyder Sylk y economizadores JADE

    • Diseño elegante con una interfaz fácil de usar

    • Modelos disponibles con y sin pantalla

    • El sensor de CO2 integrado permite la ventilación con control de demanda (demand control ventilation, DCV) para reducir los costes operativos del edificio

    • Ideal para retroadaptación con solo dos cables existentes

    • Integración de la solución de retroadaptación de la unidad de terminales remota (remote terminal unit, RTU) avanzada

    Certificaciones:

    • CE

    Carcasa de plástico UL94-V0

    • FCC, Parte 15, Clase B