/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulo de conmutación

    Módulo de entrada

    El módulo de interfaz DALI es un módulo de control DALI con cuatro entradas de uso general para interruptores pulsadores

    Overview
    El módulo de interfaz DLS4IM DALI es un módulo de control DALI con cuatro entradas de uso general para interruptores de pulsador o potenciómetros.
    Cada entrada se puede configurar para señales de entrada digital o analógica.
    Los interruptores momentáneos o los potenciómetros de 100 kΩ se conectan directamente a la dirección de destino del DALI644IM; se pueden asignar modos de conmutación y comandos DALI a cada entrada.
    La compatibilidad con DALI DT8 está disponible para luminarias blancas ajustables con la ayuda de macros especiales. Para el uso del potenciómetro, la señal de entrada se convierte directamente en un nivel de potencia de arco DALI. La conversión se puede activar periódicamente o mediante un evento predefinido.
    Se puede seleccionar una acción de conmutación o un cambio en la señal de tensión de entrada (>2 %) como activador de eventos para la conversión.

    Funciones y ventajas:
    • 4 entradas de uso general
    • Las entradas se pueden configurar para señales de entrada digitales o analógicas
    • Se pueden asignar comandos DALI a cada entrada
    • Compatibilidad con DALI DT8 para luminarias blancas ajustables
    • Función de encendido ajustable
    • Con capacidad de conexión a varios puntos maestros, es posible instalar varios módulos en el mismo bus DALI
    • Adecuado para su instalación en dispositivos de protección de clase II o instalación de caja posterior
    • Alimentado mediante bus DALI
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Lighting Controls
    • Brand : Honeywell Lighting Controls