/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tarjetas y módulos de red

    Adaptador de redundancia ADP 4000 tridireccional

    Interrumpido

    El adaptador de redundancia ADP 4000 se utiliza para la instalación en el FAS y proporciona el puerto redundante para FAT 4000, ZPA4000, GMT4000 o FBF4000uC, empezando desde la interfaz serie de la central FlexES.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El adaptador de redundancia ADP 4000 se utiliza para la instalación en el FAS y proporciona el puerto redundante para FAT 4000, ZPA4000, GMT4000 o FBF4000uC, empezando desde la interfaz serie de la central FlexES. La interfaz del FAS puede diseñarse como una transmisión redundante con este Adaptador, si se utiliza el anunciador gráfico de la brigada de bomberos FAT 4000 para la información inicial de la brigada de bomberos. Si el protocolo FAT del FACP no incluye la información FBCP, se requiere además el ADP-FBF (784717).

    Más redundancia para compensar el fallo de piezas controladas por software del sistema según EN 54-2 en más de 512 detectores. La tensión de alimentación y la ruta de señal del anillo se supervisan para detectar cortocircuitos y circuitos abiertos de acuerdo con EN 54-2 y para detectar cortocircuitos y circuitos abiertos de acuerdo con EN 54-13. La funcionalidad completa está garantizada en caso de mal funcionamiento o fallo de una ruta de conducción y se puede conectar en un anillo de hasta 20 FAT redundantes. Hay una interfaz USB integrada para la resolución de problemas, el mantenimiento y la puesta en marcha. Con el software de programación “PROG4000” incluido con FAT 4000, se puede ajustar el adaptador a las condiciones específicas de las instalaciones (funcionamiento maestro/esclavo).

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER