/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo de interfaz de dos hilos Farenhyt

    Los módulos de interfaz de dos cables Farenhyt de Honeywell han sido diseñados para su uso con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de la serie Silent Knight IFP.

    Overview

    La zona IDP permite a un FACP de Silent Knight interconectar y monitorear detectores de humo convencionales de dos hilos. Esto significa que puede reacondicionar un edificio existente y utilizar los dispositivos convencionales existentes. La zona IDP se direcciona a través del circuito de línea de señalización del FACP. Transmite el estado de una zona completa de detectores de dos hilos al FACP. Las condiciones de estado se informan como normales, abiertas o de alarma. La zona IDP supervisa la zona de detectores y la conexión de la fuente de alimentación externa. Todos los detectores de dos cables que se monitoricen deben ser compatibles con UL con la zona IDP.

    Funciones y ventajas:
    • Convierte un lazo convencional de dos hilos en un lazo SLC
    • Totalmente supervisado
    • Soporte para cableado estilo B y estilo D
    • Atractiva placa de cubierta color marfil
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    Certificaciones:
    • Certificación UL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt