/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo de interfaz de salida única Fire-Lite

    Interrumpido

    Estas interfaces de salida única S4 están diseñadas para su uso con cualquier panel de control de alarmas contra incendio Vigilon/34000. Cada módulo incluye aisladores de bucle para aislar el dispositivo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las interfaces de salida única S4 están diseñadas para su uso con cualquier panel de control de alarmas contra incendio Vigilon/34000. Cada módulo incluye aisladores de bucle para aislar el dispositivo. Las interfaces de salida única S4 son adecuadas para la conmutación de red, proporcionan contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos con una carga resistiva de 13 A 250 V CA (nominal 230 V CA). Cada interfaz S4 utiliza una de las 207 direcciones de dispositivo disponibles en un bucle y responde a sondeos regulares del panel de control que informan del tipo de dispositivo.

    Funciones y ventajas:
    • Comunicaciones direccionables analógicas
    • La identificación de tipo integrada identifica automáticamente estos dispositivos en el panel de control
    • Técnica de comunicación fiable con alta inmunidad al ruido
    • Direccionamiento suave o seguro
    • Opciones de montaje comunes, incluyendo montaje en superficie y montaje en guía DIN.
    Certificaciones:
    • LPCB
    • CE: 0832-CPD-1405