/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo GSM/GPRS Galaxy Flex

    Interrumpido

    Módulo de comuniación GSM/GPRS para gama Galaxy Flex

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo GSM/GPRS de Honeywell Security para Galaxy Flex proporciona opciones de comunicación adicionales para una señalización de alarma fiable con una central receptora de alarmas (CRA). También permite a Galaxy™ Remote Servicing Suite (RSS) acceder al panel de forma remota. Alojado directamente en el panel de control moldeado a medida de Galaxy Flex, acelera la instalación, reduce el número de cajas y disminuye el cableado. El módulo puede utilizar el canal GPRS o la red GSM para enviar una señal a la CRA como parte de una vía de comunicación primaria o de reserva, permitiendo la transmisión en caso de que una de las vías (por ejemplo, la línea RTC) sea manipulada por un intruso.

    Características y Beneficios:
    • Comunicador GSM/GPRS bidireccional para paneles Galaxy Flex v3 (Intellibus). Protocolo de comunicación encriptado ATS 6.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security