/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo aislador de lazo LIM (EN 54-16)

    Los módulos del aislador de lazo monitorizan la corriente en el anillo de altavoces y se desconectan en caso de sobrecorriente, por ejemplo, en caso de cortocircuito, la parte defectuosa dentro del anillo del resto.

    Overview

    Los módulos del aislador de lazo monitorizan la corriente en el anillo de altavoces y se desconectan en caso de sobrecorriente, por ejemplo, en caso de cortocircuito, la parte defectuosa dentro del anillo del resto. Los fallos de bucle se muestran en DOM y VCM. Cada módulo tiene un total de tres terminales de dos polos para conectar el sistema de cableado de bucle y los altavoces. Se pueden conectar los cables con una sección de hasta 2,5 mm² a los terminales. Además, en cada módulo hay un LED de estado de funcionamiento. El Módulo aislante de bucle está alojado en una carcasa IP 66 estable y compacta con más espacio de cableado y se puede utilizar en proyectos con condiciones ambientales difíciles, por ejemplo, uso industrial.

    Características y Beneficios:
    • Seguridad mucho mayor en comparación con el cableado convencional
    • Tecnología de sistema de cableado de lazo de 100 V totalmente redundante
    • Es posible utilizar topologías extensivas
    • Tolerancia a cortocircuitos y roturas de cables
    Certificaciones:
    • EN 54-17
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER