/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Convertidor RS232/M-Bus 20 equipos

    Los convertidores RS232/M-Bus actúan como interfaces maestras para redes M-Bus con hasta 20 esclavos y también cuentan con un puerto ZVEI para el aislamiento óptico. Tienen un diseño compacto.

    Overview

    Los convertidores RS232/M-Bus actúan como interfaces para redes M-Bus con hasta 20 esclavos y también cuentan con un puerto ZVEI para el aislamiento óptico. Tienen un diseño compacto. Tiene una amplia banda de tensión de alimentación. El Convertidor RS232/M-Bus es un convertidor de nivel (maestro) para alimentación remota y lectura remota de hasta 20 esclavos. Es resistente a cortocircuitos sostenidos. Su fuente de alimentación es muy flexible y tiene una interfaz óptica. Para la solicitud de datos y la utilización de los datos de respuesta, es necesario un ordenador de control. Por lo tanto, hay disponible una interfaz RS232. Las líneas RXD, TXD y GND se dirigen a los terminales de tornillo y al conector D-SUB delantero. No hay aislamiento entre el bus M, la fuente de alimentación y el RS232. Si se necesita aislamiento eléctrico, utilice la interfaz óptica.

    Características y Beneficios:
    • Velocidad de comunicación de 300 a 9600 baudios
    • Protección contra sobretensión y cortocircuitos
    • Estado operativo indicado por LED en la parte frontal de la unidad
    Certificaciones:
    • IP20