Tarjetas y módulos de red
Módulo de interfaz de entrada S4
Los módulos de interfaz de entrada S4 se usan para vincular el sistema de alarma de incendios a otros dispositivos de gestión de la planta (rociadores y sistemas de seguridad). También se pueden usar para enlazar con una zona de detectores regulares.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de interfaz de entrada S4 se usan para vincular el sistema de alarma de incendios a otros dispositivos de gestión de la planta, como rociadores y sistemas de seguridad. También se pueden usar para enlazar con una zona de detectores regulares. Estos módulos están diseñados para instalarse en un panel personalizado para proporcionar entrada de supervisión a la planta de control a través del sistema Vigilon. El módulo se conecta a un circuito de bucle de una Central de alarmas contra incendio Vigilon. Utiliza una de las 200 direcciones de dispositivos del bucle y responde a sondeos regulares del panel de control, informando del tipo de dispositivo y el estado de sus entradas de interruptor de supervisión. El módulo se suministra con un cable plano de 26 vías para conectarlo a un convertidor conector que sujeta los terminales para los interruptores de entrada externos y los LED de confirmación correspondientes para cada interruptor.
Certificaciones:- EN54-17: 2005 y EN54-18: 2005
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent