Tarjetas y módulos de red
Convertidor TCP/IP, Ethernet RS232/RS485
Convertidor TCP/IP, Ethernet RS232/RS485
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Esta opción de hardware se utiliza para conectar de forma remota un FACP independiente o un Essernet de red FACP de Essernet a través de una (por ejemplo) LAN Ethernet de toda la empresa a un sistema de gestión de edificio MBS, p. ej., WINMAG plus o un centro de control FlexES Guard a través de TCP/IP. Esto permite utilizar el dispositivo como convertidor de protocolo entre el SEI contenido en Essernet y el centro de control WINMAGplus/FlexES Guard disponible en la LAN Ethernet.
Funciones y ventajas:- Transmisión con RS 232 longitud máx. 15 m (49 pies) y con RS485 longitud máx. 1000 m (3280 pies)
- Interfaz en serie: RS232, RS422 o RS485 (2 y 4 hilos), configurable mediante software
- Velocidad de transmisión: 300 baudios hasta un máximo de 230 kBaudios configurables mediante software
- Conexión en serie: D-Sub 25, toma
- Interfaz Ethernet: 10Base-T/100Base-TX
- Velocidad de transmisión: 10/100/Mbit automático, configurable mediante software
- Modo de transmisión: medio dúplex/full dúplex o automático, configurable mediante software
- Acceso a la red: RJ 45
- Protocolo compatible: ARP, UDP, TCP, ICMP, Telenet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP, TCP, UDP y Telnet, TFTP
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security