/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Puertas de enlace de red

    Módulo de integración C-Bus

    Interrumpido

    Los módulos de integración de C-Bus ofrecen una puerta de enlace conectada completa para la migración de Niagara N4 desde C-Bus.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de integración C-Bus ofrecen una completa pasarela conectada para la migración de Niagara N4 desde el C-Bus. Los módulos de integración C-Bus proporcionan una ruta de actualización para la base de instalación de las E/S del controlador EXCEL 5000 a los controladores CIPer Modelo 50s y WEB-8000. Para los socios de CentraLine que necesitan ofrecer una solución de supervisor integrada al renovar o ampliar proyectos heredados, la interfaz y el controlador C-Bus virtual de Honeywell sobre LonWorks® proporcionan la integración de C-Bus físico sobre LonWorks sin sustituir los controladores XL5000. Esto se hace instalando el nuevo C-Bus a través de la interfaz LonWorks o sustituyendo los supervisores heredados.

    Características y Beneficios:
    • Sistemas Bridge EXCEL 5000 a Niagara N4 (CIPer modelo 50 y WEB-8000)
    • Interfaz de red LON cuando se utiliza con el módulo IF-LON2
    • Admite la integración EXCEL 5000 con WEB-8000 vía LON y C-BUS
    • Elimina los costes de eliminación y sustitución al actualizar los sistemas previos basados en EXCEL 5000
    • Comunicación C-Bus mediante interfaz serie RS485 aislada eléctricamente
    • Conexión LAN (Ethernet) para una comunicación de red fluida, compatible con red TCP/IP, interfaz de red fácilmente configurable
    • Ofrece opciones de conexión a C-Bus físico, C-Bus a través de LonWorks (C-Bus virtual) o LonWorks estándar (requiere Niagara 4.4 o superior)
    • Compatible con conexiones C-Bus y LON simultáneas
    • Cuando se utiliza con CIPer modelo 50, no es necesario un controlador de licencia adicional, WEB-8000 requerirá un controlador de licencia HONDRCBUS
    • Montaje en pared y bastidor opcional
    Certificaciones:
    • UL 916
    • FCC apartado 15, subapartado B, Clase B
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine