/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Puertas de enlace de red

    Convertidor de protocolos PC502

    Interrumpido

    Los INNCOM PC-502 son módulos conversores de protocolo montados en la pared que se pueden utilizar para ampliar el alcance de una red RF o para proporcionar la puerta de enlace de protocolo de INNCOM S5bus al protocolo RF.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El PC502 es un convertidor/transceptor de S5 a RF. ESPECIFICACIONES El PC502 es un convertidor/transceptor de S5 a RF que se utiliza con el sistema RF inalámbrico de malla profunda. También es compatible con RS485 cuando se combina con el PC485. Funciones Voltaje: Carcasa de montaje en superficie de 12 V CC Comunicación de bus S5 cableada Alcance de RF en interiores: 100 pies Banda de frecuencia: Protocolo de 2,4 GHz: 802.15.4 250 Kbps Rango de datos RF -95 dBm Sensibilidad de recepción RF Aprobado por FCC, marca CE, RoHS