/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Interruptores de red

    Switch Ethernet industrial, 10/100Base-TX

    Interrumpido

    Switch Ethernet industrial, 5 u 8 puertos 10/100Base-TX, 24 V CC, montaje en guía DIN.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los conmutadores de raíl Q.NET ETHERNET son conmutadores/convertidores de medios compatibles con ETHERNET de 10 MBit/s y ETHERNET rápido de 100 MBit/s. El dispositivo Q.NET-TX tiene 5 u 8 puertos de 10/100 MBit/s de par trenzado (conectores RJ-45) y está conectado a la barra estándar. Es posible conectar hasta 5/8, equipos de terminales de datos u otros segmentos de red a los puertos TP mediante cableado de par trenzado. El dispositivo es compatible con redes ETHERNET conmutadas de acuerdo con el estándar IEEE 802.3 o 802.3u utilizando tecnología de cobre. Representa una conexión de terminal para el segmento LAN conectado. Puede conectar dispositivos únicos o segmentos de red completos. El Q.NET-5TX monitoriza los segmentos de línea TP conectados para detectar cortocircuitos o interrupciones mediante pulsos de prueba de enlace regulares de acuerdo con el estándar IEEE 802.3 10BASE-T/100BASETX. El Q.NET-5TX/-8TX no transmite ningún dato a un segmento TP desde el que no recibe un pulso de prueba de enlace

    Características y Beneficios:
    • Funciona según el principio de “plug-and-work”. El switch montado tiene la misma altura que los sistemas Saia PCD3, ahorrando espacio cuando se instala en carril DIN. El controlador PCD está conectado con el cable de conexión suministrado.
    • Con su robusta construcción, este interruptor es adecuado para su uso en entornos industriales exigentes y en automatización de infraestructuras.
    Certificaciones:
    • EN 61000-4
    • EN 55022 clase A, FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) CFR47 parte 15 clase A
    • cUL 508
    • CSA 22.2 n.° 142
    • E175531
    • IEC 60068-2 (choque, vibración)