/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Módulos de E/S

    Módulo de E/S de bus de panel conectable Honeywell

    Interrumpido

    Los módulos de E/S de bus de panel de Honeywell constan de una toma de corriente y de módulos electrónicos extraíbles, que permiten montar y cablear las tomas de corriente antes de instalar los módulos electrónicos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de E/S de bus de panel de Honeywell constan de una toma de corriente y de módulos electrónicos extraíbles, que permiten montar y cablear las tomas de corriente antes de instalar los módulos electrónicos. Se puede cambiar todos los módulos electrónicos sin interrumpir la alimentación ni las conexiones del bus. Se puede cambiar todos los módulos electrónicos sin interrumpir la alimentación ni las conexiones del bus.

    Características y Beneficios:
    • Funcionalidad plug-and-play para un mantenimiento sencillo.
    • La instalación separada de tomas de corriente y módulos electrónicos reduce el riesgo de daños y robos en la fase de construcción.
    • Cableado rápido con terminales a presión y conectores de puente de última generación (terminales tipo tornillo también disponibles)
    • Compatible con una amplia gama de sensores (NTC20k Ω, NTC10k Ω, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2-10 V, 0/4-20 mA). NOTA: Los módulos de E/S de bus de panel mixto XF830A, XFU830A y CPO-IO830 incluyen entradas que solo son adecuadas para señales de sensores NTC20k Ω y 0/2-10 V, 0/4-20 mA
    • Los LED de entrada binaria se pueden configurar para que muestren el estado (apagado/amarillo) o la alarma (verde/rojo) NOTA: Los módulos de E/S mixtos XF830A, XFU830A y CPO-IO830 solo cuentan con LED de entrada binaria no configurables
    • Posición de seguridad configurable para las salidas, en caso de pérdida de comunicación con el controlador
    • Los accesorios opcionales, como los terminales auxiliares, los desconectores manuales y los conectores cruzados proporcionan la máxima flexibilidad de cableado
    • Se puede montar en carcasas de instalación pequeñas
    • Una mezcla flexible de módulos de E/S de bus de panel que cubre todos los requisitos de cada aplicación.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Pluggable Panel Bus I/O Module

    Otros

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Pluggable Panel Bus I/O Module
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Pluggable Panel Bus I/O Module