Módulos de E/S
Módulo de expansión de E/S
Los módulos de expansión se añaden al controlador IQ4E, con lo que ofrecen puntos de conexión de entradas y salidas adicionales. Estos módulos son compatibles con los controladores IQ3XCITE/96 e IQ3XCITE/128 y los módulos XCITE/IO.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de expansión están diseñados para usar con el controlador IQ4E, con lo que se ofrecen puntos de conexión de canal de entrada y salida adicionales. Estos módulos también son compatibles con los controladores IQ3XCITE/96 e IQ3XCITE/128 y los módulos XCITE/IO. Los módulos de expansión ofrecen una amplia variedad de tipos de E/S, incluidas las entradas digitales (DI), las entradas/salidas universales (UIO) y las salidas digitales/de relé (DO). Los módulos pueden estar a un máximo de 300 m (328 yardas) del controlador.
Características y Beneficios:- Opciones 16DI, 8DO, 4DO y 8UIO
- Hasta 30 módulos de E/S por controlador
- Hasta 192 canales de E/S
- El versátil bus de E/S permite la colocación cómoda de los módulos
- Hasta 300 metros
- Alimentado desde el bus de E/S del controlador o la fuente de alimentación externa
- Conectores de E/S de dos piezas para una instalación/puesta en marcha sencilla
- Diseño compacto con montaje en guía DIN TS35
- Carcasa estándar DIN 19 tamaño 2
Otros
- Brand
- Trend
- Product Type
- I/O Cards & Modules
Otros
- Brand
- Trend
- Product Type
- I/O Cards & Modules
- Brand : Trend
- Product Type : I/O Cards & Modules