/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de control de sala E-Line

    El módulo totalmente programable se puede controlar a través de RS-485. Permite el control de una sala individual con componentes de automatización de sala ampliamente disponibles.

    Overview

    El módulo totalmente programable con una anchura de carcasa de 105 mm (6 HP*) se puede controlar mediante RS-485. Por ejemplo, permite el control de la sala individual con componentes de automatización de la sala ampliamente disponibles. Permite combinar las tareas del controlador de las áreas de HVAC y de la planta eléctrica. Todos los sensores relevantes para medir la temperatura, la humedad, el CO2, el COV y las señales digitales de 24 V CA/V CC se detectan a través de diversas entradas. Las salidas de Triac y 0...10 V permiten el ajuste silencioso de las válvulas. Los dispositivos bobina del ventilador también se pueden controlar directamente.

    Características y Beneficios:
    • 8 entradas digitales
    • 4 entradas analógicas, configurables individualmente mediante software
    • 4 salidas analógicas
    • 4 salidas TRIAC
    • 4 salidas de relé
    • Aislamiento eléctrico entre alimentación, bus y E/S
    • Bornas enchufables protegidas por aletas
    • Indicadores LED de estado en la parte frontal
    • Interfaz RS-485, USB y NFC (para PCD1.G3601-C15 también 1× RS-485)
    • Libremente programable con Saia PG5®
    Certificaciones:
    • EAC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC