Módulos de E/S
Módulo inalámbrico RF
El módulo inalámbrico RF 4I/O permite integrar detectores con cableado convencional en el sistema inalámbrico. Alternativamente, el módulo inalámbrico RF 4 E/S puede operarse con baterías o una fuente de alimentación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El módulo inalámbrico RF 4I/O permite integrar detectores cableados convencionalmente en el sistema inalámbrico, además de proporcionar amplias funciones de control y alarma para que las circunstancias del objeto se implementen a través de las tarjetas de relé utilizadas opcionalmente. Alternativamente, el módulo inalámbrico RF 4 E/S puede operarse con baterías o una fuente de alimentación.
También ofrece la opción de direccionar hasta 4 salidas (mediante PCB de relé sin potencial) y un zumbador. El módulo de E/S RF 4 puede alimentarse con energía de baterías, una fuente de alimentación o una combinación de baterías y fuente de alimentación. Esto permite una adaptación universal a diferentes entornos y aplicaciones específicos de las instalaciones.
Funciones y ventajas:- Tecnología de transmisión de radio avanzada
- 2 bandas de radio: 433 MHz/868 MHz
- Un total de 24 canales de radio distribuidos en 2 bandas de radio
- Sistema de radio inalámbrico en base BUS-2 integrada
- Cada usuario de radio tiene una dirección única
- Sondeo por radio para todos los usuarios de radio bidireccionales
- Supervisión permanente de la disponibilidad de la ruta de transmisión de radio
- Monitorización de funciones de todos los usuarios de radio asignados al sistema
- Supervisión de manipulación de todos los usuarios de radio
- Modo de revisión de radio para determinar el rango de instalación
- Aprobación de Vds G108505 (EMT), clase B
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Wireless Module