Controladores de planta e integración
Módulo de control BACNET
El módulo BACNET es un router y controlador global de alto rendimiento compatible con BACnet. Admite tanto una conexión de red BACnet Ethernet como BACnet MS/TP.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo de control BACNET aloja funciones de automatización como programas, registros de tendencias, alarmas, arranque óptimo, limitación de demanda y actividad de inquilinos para un máximo de 65 controladores de campo conectados a su LAN MS/TP. MS/TP es un estándar LAN diseñado específicamente para aplicaciones BACnet que utiliza el estándar de señalización EIA–485 en cableado de par trenzado en una configuración de bus simple. El montaje en guía DIN y una conexión de cinta y cable a otros BCM facilitan la expansión. Puede añadir una opción de red o integración en cuestión de minutos, lo que le ofrece una flexibilidad sin precedentes para adaptarse rápidamente a medida que cambian sus requisitos de conectividad, integración, procesamiento y control.
Funciones y ventajas:- Escalabilidad
- Interoperable
- Para empresas
- Potente RAM de 32 MB
- Procesador de 32 bits
- 8 MB de memoria RAM flash
- Plataforma rápida y fiable para ejecutar rutinas de programación DDC y automatización global
- Directiva EMC 89/336/EEC
- FCC apartado 15, subapartado B, Clase B
- Estándar UL, RoHS