Controladores de planta e integración
Accesorios IQ3
Accesorios IQ3
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El controlador IQ™4E cuenta con 10 entradas universales y 6 salidas de tensión analógicas, y es ampliable a hasta 192 puntos (dependiendo de la variante del controlador) mediante la adición de módulos de E/S.
Esta flexibilidad lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El controlador IQ4E utiliza tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado y es totalmente compatible con otros controladores IQ de Trend. El IQ4E es compatible con BACnet sobre IP como estándar. Las comunicaciones de Trend a través de una LAN de bucle de corriente están disponibles como opción. Se puede conectar una pantalla o PC local (p. ej. IQView4) mediante el puerto RS232. También se proporciona un puerto Wallbus para su uso con pantallas de sala.
Funciones y ventajas:- 16 canales de E/S integrados: 10 entradas y 6 salidas
- El bus de E/S admite hasta un total de 192 canales de E/S (según la variante del controlador) utilizando módulos de E/S adicionales
- Longitud del bus de E/S de hasta 300 m (328 yardas)
- Red principal Ethernet 10/100 Mbps con protocolo TCP/IP
- Opción LAN de lazo de corriente de tendencia
- Servicios web XML integrados como estándar
- BACnet por IP (controlador de edificios BACnet certificado (B-BC))
- Wallbus para la conexión de pantallas de sala
- Puertos de ingeniería/supervisor local RS232 y USB
- Sincronización horaria automática y horario de verano mediante SNTP
- Montaje en guía DIN, carcasa estándar DIN 19, tamaño 2
- Interfaz opcional para dispositivos Serial/IP MODBUS y M-Bus.
- Opciones de fuente de alimentación de entrada de 230 V AC, 24 V AC o 48 V CC