/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Controladores de planta e integración

    Controlador inteligente IQ®412 Trend

    Interrumpido

    Los controladores inteligentes IQ®412 de Trend están diseñados para usar como controladores compactos en sistemas de control de edificios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los controladores inteligentes IQ®412 de Trend están diseñados para usar como controladores compactos en sistemas de control de edificios. La compatibilidad total con otros controladores Trend IQ permite al IQ41x integrar las necesidades medioambientales locales en el sistema de aire acondicionado a granel, para optimizar tanto la comodidad como los costes de funcionamiento. Los controladores de la serie IQ®41x tienen 5 entradas (3 universales, 2 digitales) y 6 salidas. El IQ412 tiene 4 salidas digitales de estado sólido y 2 salidas analógicas de tensión.

    La serie IQ41x utiliza tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado y es totalmente compatible con otros controladores Trend IQ. Las comunicaciones de Trend a través de una LAN (red de área local) y la compatibilidad con BACnet a través de IP están disponibles como opciones. Se puede conectar una pantalla o PC local (p. ej. IQView4) mediante el puerto RS232. También se proporciona un puerto Wallbus para su uso con pantallas de sala.

    Características y Beneficios:
    • 11 canales de E/S en tarjeta - 5 entradas y 6 salidas
    • Red principal Ethernet 10/100 Mbps con protocolo TCP/IP
    • Opción LAN (red de área local) lazo de corriente Trend
    • Servicios web XML integrados de serie
    • Opción BACnet sobre IP
    Certificaciones:
    • Certificación BACnet como BACnet Application Specific
    • EN61326-1:2006
    • EN61010-1:2010
    • Con clasificación UL como “UL916”
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend